配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
型号: 09 23 148 5921 015
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 23 148 5921 015
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-AU30
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ 2C
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 48
  • Konfigurace kontaktů Řady a, b + c, pozice 1, 2, ... , 15, 16
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 45 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    AU 30
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Au na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 300
  • Hmotnost netto 8,96 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140195837
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415