登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
09 75 120 3101
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 3B 型母连接器, 用于 3Q 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
DIN 41612
Tartozék típusa
Pin shroud
A tartozék leírása
for female connectors type 3B
for male connectors type 3Q
Verzió
Rögzítés
Press-in fixing
Műszaki jellemzők
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Thermoplastic
Szín (kiegészítők)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Vasúti osztályozás
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
4.073 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140104471
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found