配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
型号: 09 25 120 6921
DIN-Signal 3C020MS-3,0C1-2
DIN-Signal 3C020MS-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 20
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 25 120 6921
DIN-Signal 3C020MS-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 3C
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 20
  • 접점 구성 열 a 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 9, 10
  • 코딩 단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 20 N
  • 철수 포스 ≤ 15 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 5.757 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140042278
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415