Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
饰品
3
Numer Katalogowy: 09 02 264 2850
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 64
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 02 264 2850
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
饰品
3
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 B型
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 64
  • 插针布局 a、b 排,位置 1、2……31、32
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 130
  • 净重 0.083 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140195981
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare