22
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 03 264 6850
型号: 09 03 264 6850
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 6850
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
系列
DIN 41612
Identificación
Tipo C
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de introducción a presión
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
64
Configuración de contacto
Filas a y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
Longitud de terminación
4,5 mm
Codificación
Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2,54 mm
Corriente nominal
2 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
Fuerza de inserción
≤ 60 N
Fuerza de extracción
≤ 40 N
Nivel de rendimiento
2
conforme a IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 400
Tensión de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
13 g
原产国
Alemania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140006706
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications