配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 09 03 186 2921
DIN-Signal C086MS-3,0C1-1
DIN-Signal C086MS-3,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 86
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 186 2921
DIN-Signal C086MS-3,0C1-1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 C型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • 针数 86
  • 插针布局 a、b 和 c 排,位置 3、4、...、18、19、21、22、23、24、26、27、...、31、32,a、b 和 c 排,位置 1
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1,2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等级
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • 材料(插针) Bakır alaşımı
  • 表面(插针)
    Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140196308
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415