配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
型号: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
DIN Signal M0+2 angled male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
插针: 2
弯式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3201
DIN Signal M0+2 angled male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
4
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプM
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 2
  • シグナルコンタクト数 0
  • PCB固定 固定フランジなし
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 10 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 10 mm
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.5 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140043091
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较