配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
8
Tools
2
饰品
1
型号: 09 03 224 6401
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 6401
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
8
Tools
2
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 M
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 32
  • 신호 접점 개수 24
  • 접점 구성 열 a, b 및 c, 포지션 13, 14, ~ , 19, 20
  • 터미네이션 길이 13 mm
  • 코딩 단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 23 N
  • 철수 포스 ≤ 15 N
  • 성능 레벨
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 12.215 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140005976
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较