Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 224 6840
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Type M-låg
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Funktioner
Märkström för specialkontakter, se de valda kontakternas datablad
Version
Förbindningsmetod
Inpressningsterminering
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter
32
Antal signalkontakter
24
Kontaktkonfiguration
Rader a, b och c, positioner 13, 14, ... , 19, 20
Förbindningslängd
13 mm
Kodning
Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
7,62 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
2,54 mm
7,62 mm
Märkström
2 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
Isättningskraft
≤ 23 N
Urtagningskraft
≤ 15 N
Prestandanivå
2
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2 (komplementär)
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140197398
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found