配套产品
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
1
Werkzeuge
6
Zubehör
3
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
1
Werkzeuge
6
Zubehör
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform M-flat
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Merkmale Bemessungsstrom Sonderkontakte: siehe Datenblatt der ausgewählten Kontakte
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 32
  • Anzahl Signalkontakte 24
  • Kontaktbestückung Reihen a, b und c, Positionen 13, 14, ... , 19, 20
  • Länge der Pins 4,5 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Raster, steckseitig
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte
  • Steckkraft ≤ 23 N
  • Ziehkraft ≤ 15 N
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
  • Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 11,38 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140197343
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415