登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 03 000 6226
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
Tipo de contacto
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Descripción del contacto
Recto
Contactos para
DIN 41612 Tipo MH 21+5
Versión
Método de terminación
Terminación soldable
Tipo
Contacto hembra para conectores hembra
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 40 A
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 1,6 N
Nivel de desempeño
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41626
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1,73 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140215375
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found