登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
02 05 000 0003
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 160
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 05 000 0003
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ C rozszerzony
Element
Złącze żeńskie
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Typ połącznia
PCB do przewód
Liczba kontaktów
160
Kodowanie
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
5
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,54 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2,54 mm
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Odstęp izolacyjny
≥ 1,2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1,2 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 160 N
Siła wycofania
≤ 120 N
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-uziemienie)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-4-113 (komplementarnie)
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
23,05 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140000339
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02