配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 160
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 02 04 160 5101 015
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-S4Trans.
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® 64
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 160
  • Contactconfiguratie Rijen z, a, b, c, en d, posities 1, 2, ... , 31, 32
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 5
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand
    ‌0,6 mm tussen 2 rijen (a, b, c)
    ‌0,6 mm tussen 2 rijen (z, d)
    ‌0,8 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)
    ‌0,8 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d)
  • Kruipweg
    ‌0,6 mm tussen 2 rijen (a, b, c)
    ‌0,6 mm tussen 2 rijen (z, d)
    ‌0,8 mm tussen 2 contacten in een rij (a, b, c)
    ‌0,8 mm tussen 2 contacten in een rij (z, d)
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand
    ≤20 mΩ voor rijen a, b, c
    ≤30 mΩ voor rijen z, d
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 160 N
  • Uittrekkracht ≤ 120 N
  • Prestatieniveau
    AU 30
    1
    vlgs. IEC 61076-4-113
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 30 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140948549
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415