Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 03 000 6245
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
额定电流: ≤20 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6245
DIN-Signal high current f, 20A screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
DIN 41612
Kontakttyp
Skruvkontakt
Kontakter för
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Förbindningsmetod
Skruvfixering på busbar
Kön
Honkontakt till honkontaktdon
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Märkström
≤ 20 A
Isättningskraft
≤ 10 N
Urtagningskraft
≥ 1,6 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41626
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
3 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140215313
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612