登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
09 03 000 6114
型号: 09 03 000 6114
DIN-Signal high current m, 20A crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6114
DIN-Signal high current m, 20A crimp
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
DIN 41612
har
-modular
®
Kontak tipi
Krimp kontağı
Şunun için kontaklar:
DIN 41612 Tip M
DIN 41612 Tip M ters
DIN 41612 Tip MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har
-modular
®
M modülü, erkek, açılı
har
-modular
®
M modülü, erkek, düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek kontak erkek konnektörler için
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
PCB'den kabloya
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti
4 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 12
Nominal akım
≤ 20 A
Yerleştirme kuvveti
≤ 10 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 1,6 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41626
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
1,96 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140003873
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found