配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 PCB 焊接针
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 公母类型 公针 适用于公连接器
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 40 A
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1.6 N
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀贵金属 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140215306
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522