Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 02 000 9909
DIN-Signal Verriegelungsschraube
DIN-Signal Verriegelungsschraube

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schraube
Zur Verriegelung des Schalengehäuses, M2,5 x 16, für Schalengehäuse C, mit Mutter
Metall
metallisch
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 02 000 9909
DIN-Signal Verriegelungsschraube
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Schraube
  • Zubehörbeschreibung
    Zur Verriegelung des Schalengehäuses
    M2,5 x 16
    für Schalengehäuse C
    mit Mutter
Ausführung
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Metall
  • Farbe Zubehör metallisch
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,86 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140003033
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 00
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 20
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen