Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Inserts
11
N.º de referencia: 09 03 096 0504
DIN Signal shell housing C15
DIN Signal shell housing C15

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
15 mm
Termoplásticos, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 096 0504
DIN Signal shell housing C15
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
10
Inserts
11
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    C型
    D型
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 15 mm
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 4
  • 出线孔 4x
  • 应力消除件 带电缆扎带
  • 锁定类型 锁止螺钉
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 50 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140215436
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar