配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0196
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
手动压接工具
用于M型, 用于电源针
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0196
DIN-Tool CRIMP FOR HIGH CURRENT M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ 工具
  • 工具のタイプ 手動圧着工具
  • 工具の説明
    タイプ M用
    パワーコンタクト用
バージョン
  • 移動方向 並列
  • 梱包内容 圧着ダイ付属
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 1.5 ... 10 mm²
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 690 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 82073090
  • GTIN 5713140105874
  • eCl@ss 21,043,811.00
  • ETIM EC000168
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较