配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0119
CRIMPING TOOL (BANDOLIERED CONT.)
CRIMPING TOOL (BANDOLIERED CONT.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
手动压接工具
用于250卷装针, FC 2
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0119
CRIMPING TOOL (BANDOLIERED CONT.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 工具
  • Type of tool 手动压接工具
  • Description of the tool
    用于250卷装针
    FC 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 0.56 mm²
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,400 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 82032000
  • GTIN 5713140105638
  • eCl@ss 21043811 压线钳
  • ETIM EC000168
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较