Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Tools
2
Parça numarası: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Dişi
Bakır alaşımı
İletken kesiti: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 67 000 8246
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;LR10.000
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Tools
2
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği
    Makarada 10000 parça
    Sola açma ters çevrildi
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,25 ... 0,52 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Kablo dış çapı ≤1,52 mm
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 2,5 ... 3 mm
  • Performans seviyesi
    1
    CECC 75301-802 uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.000 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140087149
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın