配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 8237
DSUB FE CR-KON AWG20-24 AFS3;RR10.000
DSUB FE CR-KON AWG20-24 AFS3;RR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 8237
DSUB FE CR-KON AWG20-24 AFS3;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Udstansede kontakter
  • Pakkens indhold
    10000 stk. på rulle
    Udrulning til højre omvendt
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,25 ... 0,52 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,52 mm
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Afisoleringslængde 2,5 ... 3 mm
  • Ydeevneniveau 3
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 2.200 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087125
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较