配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Обжимной контакт
Розетка
Медный сплав
Поперечное сечение проводника: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7236
DSUB FE-CR-KON AWG24-28 AFS1;RR10.000
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Название
  • Категория Контакты
  • Серия D-Sub
  • Название Стандарт
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Штампованные контакты
  • Содержимое упаковки
    10000 штук на ленте
    Размотка вправо назад
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,09 ... 0,25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Наружный диаметр провода ≤1,02 mm
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2,5 ... 3 mm
  • Уровень исполнения
    1
    В соответствии с CECC 75301-802
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2.000 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140086777
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较