配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 581 2550
DSUB контакт-гнездо угл. в/вольт.
DSUB контакт-гнездо угл. в/вольт.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
弯式
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB контакт-гнездо угл. в/вольт.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Solder contact
  • Описание контактов Angled
Версия
  • Метод подключения Solder termination
  • Метод подключения Solder termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.25 ... 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Номинальный ток ≤ 10 A
  • Номинальное напряжение
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • Сопротивление контактов ≤ 3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2.5 mm
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 5 N
  • Усилие расстыковки ≈ 2.5 N
  • Уровень исполнения
    AU 50
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 4 kV @ 50 Hz
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Au over Ni
  • Толщина слоя ≥ 1.27 µm
  • Толщина слоя ≥ 50 µinch
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Материал (фиксатор) PI
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 1.57 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102651
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522