Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
6
Cikkszám: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Koaxiális érintkező
Egyenes, RG 174 U, 188 AU, 316 U kábelekhez
Névleges áramerősség: ≤2 A
Anya
Réz ötvözet, PBFE / PBTP / PI
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Tools
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Koaxiális érintkező
  • Az érintkező leírása
    Egyenes
    RG 174 U, 188 AU, 316 U kábelekhez
  • Tulajdonságok
    Szerszámbeállítás: 5 az AWG 24 és AWG 26, 4 az AWG 28, 3 az AWG 30 esetén
    Külső kábelsaru: krimpelés a szerszám B nyílásában
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Lezárási mód Krimpelhető/krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ≤ 2 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás
    ‌2,7 mΩ belső érintkező présfejhez
    ‌2,7 mΩ külső kábelsaruhoz
  • Impedancia 50 Ω
  • Blankolási hossz
    3 mm belső érintkező présfejhez
    5 mm Árnyékolás
    9 mm Kábelköpeny
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +135 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≤ 7 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekvencia 0 ... 2 GHz
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    PBFE / PBTP / PI
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag (Rögzítés) Réz ötvözet
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 1,3 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140096950
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás