配套产品
配套产品 新
Tools
3
型号: 09 69 181 5140
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 181 5140
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Kontakttyp Koaxialkontakt
  • Kontaktbeskrivning
    Rak
    till kablar RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Funktioner Yttre hylsa: krimpning i verktygets hålighet B
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Förbindningsmetod Löd-/krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Märkström ≤ 2 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd
    ‌2,7 mΩ till invändig kontaktpressback
    ‌2,7 mΩ till yttre hylsa
  • Impedans koaxial 50 Ω
  • Avskalningslängd
    3 mm till invändig kontaktpressback
    5 mm Skärmning
    9,5 mm kabeljack
  • Begränsande temperatur -55 ... +135 °C
  • Isättningskraft ≤ 7 N
  • Urtagningskraft ≤ 7 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frekvens 0 ... 2 GHz
Materialprestanda
  • Material (kontakter)
    铜合金
    PBFE / PBTP / PI
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0.76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Material (låsning) Kopparlegering
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 有
  • REACH SVHC ämnen 铅
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen 有
  • California Proposition 65 ämnen
    铅
    镍
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 1,983 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140096653
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较