登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
09 67 025 0538
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
IP67
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
Avec presse-étoupe intégré
Version
Taille
D-Sub 3
Blindage
Blindé
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Fixation de câble
Serre-câble
Presse-étoupe
Type de verrouillage
Vis de verrouillage Pas 4-40 UNC
2 pièces
Non
Séparable
Non
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis de verrouillage
0,4 Nm Vis pour serre-câble
Température ambiante
-25 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Diamètre de câble
8 ... 10,5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Plastique
Revêtement (capot/embase)
Métallisé
Longueur
66,5 mm
Largeur
62,3 mm
Hauteur
24 mm
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 a)-I:
Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
29,85 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140091672
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found