登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Patch cord
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
...
Connettori ibridi
Dati e potenza/segnale
09 69 281 5140
型号: 09 69 281 5140
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 5140
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Contatti
Serie
D-Sub
Identificazione
Mixed
Tipo di contatto
Contatto coassiale
Descrizione del contatto
Diritto
per cavi RG 174 U, 188 AU, 316 U
Caratteristiche
Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Collegamento
Collegamento a saldare/crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Processo produttivo
Contatti torniti
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
≤ 2 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
2,7 mΩ per matrice contatti interni
2,7 mΩ per ferrula esterna
Impedenza
50 Ω
Lunghezza di spellatura
3 mm per matrice contatti interni
5 mm Schermo
9,5 mm Guaina esterna del cavo
Temperatura massima
-55 ... +135 °C
Forza di inserzione
≤ 7 N
Forza di prelievo
≤ 7 N
Classe di lavoro
NM 30 (S4)
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,75 kV @ 50 Hz
Fraquenza
0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
Materiale (contatti)
Lega di rame
PBFE / PBTP / PI
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Spessore strati
≥ 0,76 µm
Spessore strati
≥ 30 µinch
Materiale (agganci)
Lega di rame
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
2,204 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140098923
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®