配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 009 0433
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0433
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 上売/底座
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa 底座外壳
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása 盖子可用螺丝固定
Verzió
  • Méret D-Sub 1
  • Árnyékolás 屏蔽
  • Verzió 顶出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés 电缆紧固夹
  • Rögzítés típusa 带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 rész
  • Leválasztható
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.25 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 1.5 ... 7.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 热塑性塑料
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 镀金属
  • Hossz 29 mm
  • Szélesség 31.5 mm
  • Magasság 15.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13.5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140089105
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416