配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0513
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Kryty
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Dvojdílný kryt
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 屏蔽 Stíněné provedení
  • 版本 Boční vstup
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Kabelová příchytka
  • 锁定类型 Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 个组件 Ne
  • 可分离 Ne
  • 详细资料 Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,4 Nm Upevňovací šrouby
  • Okolní teplota -35 ... +60 °C
  • Průměr kabelu 5,75 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 31 mm
  • Šířka 12,8 mm
  • Výška 28 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 3 g
  • 原产国 Rumunsko
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140089280
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较