配套产品
配套产品
型号: 09 67 037 0453
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 037 0453
D-Sub 37P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje Blindado
  • Versión Entrada superior/lateral
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Fijación de cable Conector glándula
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por resorte o deslizante
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete 2x Clavijas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,3 Nm Tornillo de abrazadera para cable
    ‌0,15 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,3 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 7 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • Superficie (carcasa/base) Metalizado
  • Longitud 40 mm
  • Anchura 69,5 mm
  • Altura 15,4 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 21,37 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092662
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416