电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 037 0443
型号: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
系列
D-Sub
上殼/底座類型
底座外殼
上殼/底座介紹
蓋子可用螺絲固定
版本
尺寸
D-Sub 4
屏蔽
屏蔽
版本
頂出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x
電纜固定
電纜緊固夾
鎖定類型
帶短鎖扣螺釘 螺紋4-40 UNC
2 個組件
有
可分離
有
技術參數
擰緊力矩
0.25 Nm 電纜夾螺釘
0.25 Nm 螺釘保護罩
0.4 Nm 鎖止螺釘
環境溫度
-20 ... +90 °C
防護等級符合IEC 60529
IP30
電纜直徑
3.5 ... 11 mm
材料特性
材料(上殼/底座)
熱塑性塑料
表面(上殼/底座)
鍍金屬
長度
37.9 mm
寬度
70 mm
高度
15.2 mm
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
18 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140092624
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05