电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0434
型号: 09 67 009 0434
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
通用进线口
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0434
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Uzavíratelné víčko
Verze
Velikost
D-Sub 1
Verze
Všestranné kabelové vstupy
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Kabelová průchodka
Způsob zajišťování
Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Podrobnosti
Kryt je vybavený jen jedním šroubem na protilehlé straně kabelového vstupu.
Obsah balení
Vč. sady kabelových průchodek
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Zajišťovací šroub
0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota
-55 ... +110 °C
Průměr kabelu
11,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Délka
40 mm
Šířka
31,5 mm
Výška
15 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
12,25 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140089112
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05