电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0411
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
上壳/底座类型
底座外壳
版本
尺寸
D-Sub 1
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
锁定类型
弹簧或滑动锁扣
2 个组件
无
可分离
无
详细资料
用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
技术参数
拧紧力矩
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.4 Nm 固定螺栓
环境温度
-55 ... +120 °C
电缆直径
5.75 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
灰色
长度
31 mm
宽度
12.8 mm
高度
23 mm
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
商业数据
包装尺寸
10
净重
8.16 g
原产国
瑞士
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140088993
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05