Detalles
El juego de conector glándulas para dos salidas está disponible como accesorio (incluye: tornillo, brida metálica, inserto de plástico y salida). Con el número de parte 09 67 001 9988 se entregan diez de estos juegos.
Contenidos del paquete
incluye juego de medias juntas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Temperatura ambiente
-55 ... +110 °C
Diámetro de cable
11,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Termoplástico
Color (carcasa/base)
Negro
Longitud
43 mm
Anchura
53,5 mm
Altura
15 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011