配套产品
配套产品
Accessories
4
型号: 09 67 025 0424
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0424
DSUB PLAST-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak kilitlenebilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 3
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme
    Kablo kelepçesi
    Gerginlik giderme Opsiyonel
  • Kilitleme tipi Tırtırlı vida 4-40 UNC diş
  • 2 parça Hayır
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
    ‌0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
  • Ortam sıcaklığı -55 ... +110 °C
  • Kablo Çapı 11,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • Uzunluk 53,5 mm
  • Genişlik 40 mm
  • Yükseklik 15 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 17,7 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140091429
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较