登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 66 512 7603
型号: 09 66 512 7603
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 512 7603
DSUB FE ANG87-254 50P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
D-Sub
Identification
Standard
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Genre
Femelle
Taille
D-Sub 5
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
50
Longueur du raccordement
2,9 mm
Type de verrouillage
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
Données techniques
Distance entre rangées
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,76 mm
Intensité nominale
6,5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 167 N
Force d'arrachement
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Classe de performance
3
Cycles de connexion
≥ 50
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hauteur d'assemblage
8,7 mm
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Couleur (d'insert)
Black
Matériau (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Not contained
Substances REACH ANNEXE XIV
Not contained
Substances REACH SVHC
Yes
Substances REACH SVHC
Lead
Numéro ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances
Yes
Proposition Californie 65 substances
Lead
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
24,88 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140221208
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found