配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 66 352 7613
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 352 7613
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 25
  • 更多插针 有接地针
  • 连接长度 2.9 mm
  • PCB 固定 带锁板扣
  • 锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2,54 mm
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 6,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • 颜色(插芯) Nero
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针) Metallo nobile su Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS 豁免 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV 状态 Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Piombo
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Piombo
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14.06 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140084100
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469