67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
eShop
...
系列
D-Sub
09 67 009 4715
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 9
导体截面积: 0.5 mm² 最大值
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
67
饰品
8
上売/底座
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Turned
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de copa soldable
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 1
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
De cable a cable
Número de contactos
9
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,5 mm² Máx.
Sección de cable (AWG)
AWG 20
Corriente nominal
7,5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Longitud de pelado
2,5 ... 3 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (Temperatura del soldador durante la soldadura: máx. 350 °C durante 3-5 s)
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Fuerza de extracción
≥ 3,3 N
≤ 20 N
Nivel de desempeño
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
Carcasa: acero, estañado
Color (inserto)
Blanco
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,005 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140089518
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05