配套产品
配套产品 新
Combinables
4
饰品
9
型号: 09 66 122 6802
DSUB MA ANG73-254 09P AUS2
DSUB MA ANG73-254 09P AUS2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 122 6802
DSUB MA ANG73-254 09P AUS2
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
饰品
9
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series D-Sub
  • Identification 标准
  • Element 连接器
  • Description of the contact
    车削
    弯式
Version
  • Termination method 波峰焊接接线方式
  • Gender 公头
  • Size D-Sub 1
  • Connection type 主板到子插件板
  • Number of contacts 9
  • Termination length 3 mm
  • Locking type 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
材料特性
  • Material (insert)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC substances 铅
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances 有
  • California Proposition 65 substances
    铅
    镍
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8.05 g
  • Country of origin 越南
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140080287
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469