PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 65 161 6713
型号: 09 65 161 6713
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 65 161 6713
DSUB SV MA SSDP STR 09P PL2 GC SLK 4-40
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
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
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
插针端子介绍
冲压
直式
版本
接线方式
Raccordement par soudage à la vague
公母类型
Mâle
尺寸
D-Sub 1
连接方式
Carte mère à carte fille
Mezzanine
针数
9
连接长度
3,7 mm
PCB 固定
Avec harpons de masse
锁定类型
Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC
技术参数
排间距
2,84 mm
针间距(接线端)
2,74 mm
额定电流
6,5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0,4 Nm Vis de verrouillage
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 30 N
拔出力
≥ 3,3 N
≤ 20 N
性能等级
2
selon CECC 75301-802
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1,6 mm
安装高度
6,2 mm
Hot plugging
Non
材料特性
材料(插芯)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
Corps : acier plaqué
颜色(插芯)
Noir
材料(插针)
Alliage de cuivre
表面(插针)
Métal noble sur Ni
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
RoHS 豁免
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV 状态
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Oui
REACH SVHC 物质
Plomb
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Oui
加州 65 号提案物质
Plomb
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
7 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140076990
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05