配套产品
配套产品
Tools
4
Accessories
5
型号: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
Din type 2C/2R shroud press-in a=5.10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9958
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 5.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
饰品
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Stifthölje
  • Tillbehörsbeskrivning
    till honkontaktdon typ 2C
    till hankontaktdon typ 2R
Version
  • Förbindningslängd
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fäste Inpressningsfäste
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.6 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3,27 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140041288
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较