PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 000 9954
型号: 09 23 000 9954
Din type 2C/2R shroud press-in a=8.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9954
Din type 2C/2R shroud press-in a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
DIN 41612
Tillbehörstyp
Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktdon typ 2C
till hankontaktdon typ 2R
Version
Förbindningslängd
16.2 mm
17 mm
20 mm
Fäste
Inpressningsfäste
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
3.4 mm ±0.5
4.2 mm ±0.5
7.2 mm ±0.5
Materialprestanda
Material (tillbehör)
热塑性塑料
Färg (tillbehör)
RAL 7032(卵石灰)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Järnvägsklassificering
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
3,4 g
Ursprungsland
Vietnam
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140041240
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612