Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Accessories
5
Objednací číslo: 09 03 000 9958
DIN-Signal C/R shroud press-in a=5.10
DIN-Signal C/R shroud press-in a=5.10

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rámeček s kontakty
Pro female konektory typu C, Pro zástrčky typu R
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 03 000 9958
DIN-Signal C/R shroud press-in a=5.10
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
4
Accessories
5
Detaily produktu
標識
  • 類別 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件種類 轉接框
  • 附件介紹
    用於C 型母連接器
    用於R 型公連接器
版本
  • 連接長度
    13 mm
    16.2 mm
    17 mm
  • 固定 壓入固定
技術參數
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度
    ‌3.4 mm ±0.5 ‌
    ‌6.6 mm ±0.5 ‌
    ‌7.4 mm ±0.5 ‌
材料特性
  • 材料(附件) 熱塑性塑料
  • 顏色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 鐵路分類 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 5.69 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140004375
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte