主板到子插件板连接
09 03 000 9967
型号: 09 03 000 9967
Din type C/R shroud screw fix a=5.90
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9967
Din type C/R shroud screw fix a=5.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
DIN 41612
Tipo de accesorio
Envoltura de contacto
Descripción del accesorio
para conectores hembra tipo C
para conectores macho tipo R
Versión
Longitud de terminación
13 mm
16,2 mm
17 mm
Fijación
Fijación de tornillo
Características técnicas
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
2,6 mm ±0,5
5,8 mm ±0,5
6,6 mm ±0,5
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplásticos
Color (accesorios)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
5,2 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140004467
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found