服务接口
...
har
-port
USB
61 06 000 3190 00
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
装载套
USB
连接方式: A型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
コネクタ
系列
har
-port
原件
充電セット
规格
USB
版本
连接方式
タイプ A ジャック
タイプ C ジャック
固定
カバープレートにネジ止め可能
技术参数
输出电流
2.4 A タイプ A
3 A タイプ C
输入电压
15 ... 31.2 V DC
输出电压
5 V DC ±0,25
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +80 °C
插拔次数
≥ 1,500
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
颜色(上売/底座)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
EN 50155
IEC 61373
EN 60077-1
EN 45545-2
EN 60068-2
EN 50121-3-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EBA EMV06
認証
DNV GL
商业数据
包装尺寸
25
净重
49.9 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85369095
GTIN
5713140321502
eCl@ss
27,060,304.00
UNSPSC 24.0
43202222
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info