设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 888 8578 030
型号: 09 48 888 8578 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8578 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
連接器1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
連接器2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
3 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2 Twisted Pair
鎖定類型
PushPull
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
0 ... +60 °C
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
130.8 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140257214
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found