配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 LP 14 контактов
  • Соединитель 2
    M16
    Розетка
    12 контактов
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Высокая степень маслостойкости
    Не содержит силиконов
  • Характеристики Многожильный
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Структура ядра 6 х 2 х 0,25 мм²
  • Области применения для подключения энкодера
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -5 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Огнестойкость
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Германия
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275331
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较