Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonu
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0005 0300
Encodercbl. Dunker LPEn1 3,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 LP 14pólů
  • Konektor 2
    M16
    Zásuvka (female)
    12 pólů
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Do značné míry odolný proti olejům
    Bez silikonu
  • Vlastnosti Laněný
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Uspořádání vodičů 6× 2× 0,25 mm²
  • Oblast použití Pro připojení enkodéru
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -5 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140275317
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte