登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Soluciones personalizadas
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Cables de conexión para accionamientos Dunker-EC
61 88 720 0006 1000
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
LP 14 polos
Conector 2
M16
Hembra
12 polos
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Sin halógenos
Exento de silicona
Características
Muy flexible
Cadena de arrastre compatible
Versión
Longitud de cable
10 m
Estructura de núcleo
6x 2x 0,25 mm²
Campo de aplicación
para conexión de codificador
Datos de terminación
Tensión nominal
60 V DC
Características técnicas
Temperatura de limitación
-20 ... +80 °C no desplazado
-20 ... +80 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140275386
eCl@ss
27.060.307,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found